Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel
1518410

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 0,5 m

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Teljesítőképes: csatlakozók és vezetékek nagy érfelülettel az energiaellátáshoz