SACC-M12FRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó
1513606

Dugaszolható csatlakozó, 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat derékszögű M12, kódolás: B, Rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Rugós csatlakozás: a magas érintkezési erőknek köszönhetően biztos zárás a hirtelen behatásoknál és vibrációnál is
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben