FLM BT BS3-4
-
Rádiós modul
2692681
Wireless IO bázisállomás legfeljebb három Wireless IO-Bluetooth résztvevőhöz, adóteljesítmény max. 4 dBm; Bluetooth V1.2; 2,4 GHz frekvenciasáv; 1 rádiós interfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; országengedélyek; Fieldline Moduláris M12-es lokális busz csatlakozás
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Termékcsalád | Fieldline |
| Kialakítás | moduláris |
| MTBF | 554 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 185 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Modul | |
| ID kód (dec) | 191 |
| ID kód (hex) | BF |
| Hosszkód (hex) | 0C |
| Folyamatadat-csatorna | 24 Byte |
| Beviteli címtartomány | max. 24 Byte |
| Kiadási címtartomány | max. 24 Byte |
| Regiszterhossz | 24 Byte |
| Paraméteradatok szükségessége | 24 Byte |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,4 W |
| Tápellátás: Modulelektronika | |
| Csatlakozási mód | M12 kerek ipari csatlakozó |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (Hullámossággal együtt) |
| Tápláló áram | < 100 mA |
| Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, B kódolású |
| Átviteli sebesség | Az adatátviteli sebesség az 5-ös tűn (ULS táplálás) váltható |
| Átviteli fizika | Réz |
| Címfoglalás | 3 ... 12 szó, a csatlakozó vezetéknélküli modulok típusától és számától függően változtatható |
| Antenna | |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Csatlakozási mód | SMA (apa) |
| Funkciók | |
| Rádióengedélyek | Európa, további országok az E-Shopban |
| Országtámogatás | Ausztrália (Különleges szabályozás: Kérjük, egyeztessen a termékmenedzserrel) |
| Belgium | |
| Bulgária | |
| Dánia | |
| Németország | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Görögország | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Izland | |
| Olaszország | |
| Kanada | |
| Lettország | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Málta | |
| Hollandia | |
| Norvégia | |
| Ausztria | |
| Lengyelország | |
| Portugália | |
| Románia | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Spanyolország | |
| Csehország | |
| Magyarország | |
| USA | |
| Ciprus (rep.) | |
| Wireless | |
| Megnevezés | Bluetooth |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| Frekvenciatartomány | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM sáv) |
| Rádiós szabvány | Bluetooth 1.2 |
| Adóteljesítmény | 4 dBm (2,5 mW, automatikusan szabályozott) |
| Csatlakoztatható rádiós modulok | lehet 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 70,5 mm |
| Magasság | 178,5 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Furattávolság | 168 mm |
| Szín | antracitszürke (RAL 7016) |
| Műszaki adatok | |
| Furattávolság | 168 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 795 hPa ... 1080 hPa (tengerszint felett 2000 m-ig) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Szerelési mód | Falra szerelhető, opcionálisan szerelőlapra |
| Falra szerelhető | |
| Szerelési útmutató | OMNI antennával együtt szállítjuk |
| Cikkszám | 2692681 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC663 |
| GTIN | 4046356413206 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 316,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 264,84 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Rádiós modul 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Adatbusz-rendszerkábel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Adatbusz-rendszerkábel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Szenzor/aktor kábel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Adatvonali csatlakozók 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-elosztó 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Dugaszolható csatlakozó 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Dugaszolható csatlakozó 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Szenzor/aktor kábel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Szenzor/aktor kábel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Szoftver 2692377
-
FL WST BASIC - Szoftver 2692254
Az Ön előnyei
WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Több Bluetooth rendszer párhuzamos üzeme
Egyszerű és gyors üzembe helyezés
Különösen robusztus és megbízható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51