FL WLAN 1021 - Rádiós modul
2702993

WLAN-kliens, szoftveres hozzáférési pont, Wi-Fi 6, USA és Kanada számára, 2 külső antennacsatlakozóval, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (kliens mód), csatlakozási adatok: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST-API

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)