PSD-S WIN STARTERKIT
-
Rádiós elemek
2700680
Kezdőcsomag a WIN rádiójel vezérlésű jelzőoszlop rendszerhez. Tartalma: antennával felszerelt master, három slave, kilenc darab LED-es tartós fényelem (piros, sárga, zöld), három csatlakozóelem, integrált csővel rendelkező három szerelőláb, szoftver-CD, USB kábel (3 m), négy gumiláb és szerelőanyag a master fali szereléséhez.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Hibaüzenet küldhető e-mailben
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m