PSD-S WIN MA - Rádiós elemek
2700682

Master antennával a WIN jeloszlop rádiós rendszerhez, USB interfésszel, feszültségellátással az USB interfészen keresztül, szoftver-CD, USB-kábel (3 m), négy gumiláb és szerelési anyag a master fali szereléséhez

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Hibaüzenet küldhető e-mailben
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m