Egy WIN-Slave-vel átvihető a PSD jelzőoszlop állapota egy USB kábelen keresztül PC-re csatlakoztatott WIN-masterre, és megjeleníthető, ill. kiértékelhető a WIN-szoftverben, valamint tárolható egy adatbankban.
PSD-S WIN SL
-
Rádiós elemek
2700681
Slave a WIN rádójel vezérlésű jelzőoszlop rendszer felépítéséhez vagy bővítéséhez, 24 V AC/DC, fekete
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A hatótávolság növelésére szolgáló repeatert minden rádiós elem tartalmazza
Meglevő jelzőoszlopok kiegészítése további vezetékezés nélkül
Más rádiós alkalmazásokkal párhuzamosan üzemeltethető
Akár 50 rádiós elem egyidejű érzékelése
Hibaüzenet küldhető e-mailben
Egy rádiós elem hatótávolsága rálátás esetén maximum 300 m