Az MC 1000-MM SC médiaátalakító egy 10/100 Mbit/s csavart érpárú RJ45 porttal, 100 Mbit/s monomódusú üvegszálas porttal, valamint egy SC duplex dugasszal rendelkezik.
MC 1000-SM20 SC
-
Optikai kábeles jelátalakító
1329820
Optikai átalakító SC duplex csatlakozóval (1310 nm) 100Base-TX-ről monomódusú optikai kábelre, kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Médiaátalakító |
Termékcsalád | MC 1000 |
MTTF | 87,2 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
756,3 Év (SN 29500 szabvány, 25 °C-os hőmérséklet, 21% munkaciklus) | |
668,4 Év (Telcordia-szabvány, hőmérséklet: 25 °C, munkaciklus: 100 % (heti 7 nap, napi 24 óra)) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 48 V DC |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Jellemző áramfelvétel | 20 mA (24 V DC) |
Maximális áramfelvétel | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
Tápellátás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 10,00 mm |
Jel | Ethernet |
Adatok: optikai kábel | |
Min. adóteljesítmény | -15 dBm (9/125 μm, monomódusú üvegszál) |
Max. adóteljesítmény | -8 dBm (9/125 μm, monomódusú üvegszál) |
Csatlakozási mód | SC-Duplex |
Hullámhossz | 1310 nm |
Minimális vételi érzékenység | -32 dBm (9/125 μm, monomódusú üvegszál) |
Max. vételi érzékenység | 0 dBm (9/125 μm, monomódusú üvegszál) |
Adatátviteli közeg | Monomódusú üvegszál |
Adatok: Ethernet interfész, 100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
A csatornák száma | 1 |
Átviteli távolság | 100 m (csavart érpár, árnyékolt) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Jelző LED-ek | LNK/ACT, SPD, US |
Autonegotiation módok | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
MDI-/MDI-X átkapcsolás | Auto-MDI(X) |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 123 mm |
Mélység | 90 mm |
Anyag (Ház) | Üvegszál-erősítésű poliamid |
Optikai kábel | |
Száltípusok | 9/125 µm |
üvegszálra |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g, 150 Hz, 3-as kritérium |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 30g, 11 ms, félszinuszos lökőimpulzus |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP30 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (UL szerint) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55032 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | vízszintes, az EN 60715 szerinti NS 35-ös hordozósínre |
Használható kalapsínfajta | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 1329820 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC314 |
Termékkulcs | DNC314 |
GTIN | 4063151625801 |
Tömeg/db (csomagolással) | 188 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 124 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085488
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Csavarhúzók 1205202
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115618
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115548
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115617
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Optikai patchkábel 1115551
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Optikai patchkábel 1115583
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/0.5 - Optikai patchkábel 1115620
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115615
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115546
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Optikai patchkábel 1115547
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - Optikai patchkábel 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Optikai patchkábel 1146546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/3 - Optikai patchkábel 1115580
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/10 - Optikai patchkábel 1146550
Az Ön előnyei
Auto-MDI-/MDI-X átkapcsolás
100 Mbit/s átviteli sebesség
Link Fault Pass Through (LFPT) funkció az egyszerű kapcsolatfelügyelethez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51