UT 4-QUATTRO GN - Négyvezetős univerzális kapocs
3057241

Négyvezetős univerzális kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld

Termékrészletek








Kompatibilis termékek