PTPOWER 95 P BU - Nagyáramú kapocs
3260166

Nagyáramú kapocs, vizsgálódugasz-aljzattal, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 232 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, keresztmetszet: 25 mm2 - 95 mm2, szerelési mód: NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva