CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Engedély azonosítója: TAE00000Z9CSA
Engedély azonosítója: 13631CCC
Engedély azonosítója: 2020322313000630UKCA-EX
Engedély azonosítója: CML 22UKEX1227UIECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013UATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0156UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 215 A | 25 - 95 |