PTPOWER 185 3L/FE-F - Nagyáramú kapocs
1054737

Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 95 mm2 - 185 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/fekete-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést