A TC CLOUD CLIENT 4G termékcsalád olcsó terepi készülékeket kínál biztonságos távkarbantartási feladatok 4G LTE mobiltelefonon keresztüli megvalósításához. A készülékek az mGuard Secure Cloud rendszerrel való használatra vannak optimalizálva. Ezért az összes CLOUD CLIENT készülék standard módon támogatja a virtuális magánhálózatokat (VPN). Az mGuard Secure Cloud-ra optimalizált funkciók a készülékek gyors üzembe helyezését teszik lehetővé a terepen.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Ipari VPN átjáró mGuard Secure Cloudhoz, IPsec kommunikáció 4G (LTE) és AT&T (USA) hálózaton keresztül, 2 portos switch, 1 digitális bemenet, 1 digitális kimenet
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Mobiltelefonos router |
| Alkalmazás | Ethernet |
| MTTF | 383 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 184 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 78 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztonsági funkciók | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) VPN-ben | támogatott |
| VPN alagutak száma | 1 |
| Hitelesítés | X.509v3, PSK |
| Adatintegritás | MD5 |
| SHA-1 | |
| Internet Protocol Security (IPsec) üzemmód | ESP-alagutak |
| Titkosítási eljárás | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanikus leválasztás | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Jellemző áramfelvétel | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Aktivált energiatakarékos üzemmód esetén) | |
| Funkció | |
| Menedzsment | Webalapú menedzsment, SNMP |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 50 mA (nem rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 26 ... 16 |
| Jel | Ethernet |
| Webszerver | igen |
| Adatok: Ethernet interfész, 10/100Base-T(X) az IEEE 802.3 szabvány szerint | |
| Soros átviteli sebesség | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
| A csatornák száma | 2 |
| Átviteli távolság | 100 m (Csavart vezetékpár, árnyékolt) |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Segédprotokollok | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | LTE (FDD) / UMTS |
| Frekvenciatartomány | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Adatsebesség | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| Az antenna csatlakozási módja | SMA (anya) |
| SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Országtámogatás | USA |
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 126 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | Műanyag |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Gyártói nyilatkozat) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 0 °C ... 60 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| USA rádióengedély, FCC | |
| Tanúsítvány | N7NHL7588 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2702888 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC422 |
| Termékkulcs | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 347 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 347 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxiális kábel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Viharvédő szalag 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Szerelõlap 1456045
Az Ön előnyei
Biztonságos kommunikáció IPsec-en keresztül
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Felhőalapú VPN infrastruktúra a Phoenix Contacttól
Kulcsrakész VPN infrastruktúra üzemeltetőknek, gép- és berendezésgyártóknak
Biztonság és megbízhatóság az iparban jól bevált mGuard biztonsági technológia révén
Mobil, iOS alapú készülékek, pl. Apple iPad-ek és iPhone-ok támogatása
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51