CLOUD CLIENT 2002T-4G EU - Router
1234355

Ipari VPN átjáró mGuard Secure Cloudhoz, IPsec kommunikáció 4G (LTE) hálózaton keresztül, EU készülék, 2 portos switch, antennacsatlakozók: 2 SMA mobiltelefonos, 4 DI, 2 DO

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Ipari 4G mobiltelefonos router (LTE)
3G (UMTS/HSPA) és 2 G (GPRS/EDGE) visszakapcsolással
Virtuális vezetékes vonal a hálózatok mobiltelefonos hálózaton keresztül történő összekapcsolásához
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két helyi Ethernet csatlakozó
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány
Micro-SIM és eSIM a maximális hálózati rendelkezésre állás érdekében
Négy digitális bemenet
Két digitális kimenet

Gyakran ismételt kérdések


Kifutó cikk. Mit használhatok helyette?

Helyettesítőként a következő cikkeket használhatja: TC ROUTER 4002T-4G EU, cikkszám: 1234352 vagy TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234353 vagy TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234354. Felhívjuk figyelmét, hogy a helyettesítő termékek műsz... Bővebben

Helyettesítőként a következő cikkeket használhatja: TC ROUTER 4002T-4G EU, cikkszám: 1234352 vagy TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234353 vagy TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, cikkszám: 1234354. Felhívjuk figyelmét, hogy a helyettesítő termékek műszaki tulajdonságai kismértékben eltérőek.

Kevesebb