CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62773Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40040312Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00003J4IECEx
Engedély azonosítója: IECEx SEV14.0010UATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0140UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
352 V | 14,5 A | 0,14 - 1,5 |