MPT 4 - Miniatűr átvezetőkapocs
3249000

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy helymegtakarítás a kompakt kialakításnak köszönhetően
Megnövelt rugalmasság az egyszerű áthidalóárkoknak köszönhetően
Áttekinthető elrendezés az egyes csatlakozási pontokon lévő jelölőhornyoknak köszönhetően
Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli és karbantartásmentes direkt rugós csatlakozástechnikával
Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz