URTK/S-IB - Bontókapocs
0710947

Bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az áramváltó szekunderkörökben egyszerű és áttekinthető vizsgálatok valósíthatók meg az URTK/S termékcsalád vizsgáló bontókapcsaival
A kapocs a bontóhely mindkét oldalán rendelkezik vizsgálódugasz-aljzattal, amely a szomszédos kapcsokkal történő keresztirányú kapcsoláshoz is használható