Legutóbbi keresés
Bejelentkezés
0
Nincs termék az összehasonlításban
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Újdonságok
Termékkereső a készülékcsatlakozás-technikához
Technológiák
Ügyfélspecifikus megoldások
Konfigurátorok
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Cross Reference Search
Automatizálás
Automatizálási szoftverek
Edge computing
Épületautomatizálás
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
Okosszolgáltatások
PLC-k (vezérlők) és I/O
PLCnext Technology
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozó
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok és készülékkapcsok
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők
Kábelek és vezetékek
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kapcsolószekrény-tartozékok
Kéziszerszámok
Krimpcsatlakozók
Munkahely-megoldások
Nyomtató
Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Kontaktorok és teljesítményrelék
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és szilárdtest relék
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Zavarszűrő
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés
Alkalmazási példák a gyakorlatból
A szektorok összehangolása
FELDOLGOZÓIPAR
Power-to-X
Folyamat automatizálás
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Akkumulátoros tárolórendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
Egyenáramú hálózatok az iparban
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Vezető nélküli szállítórendszerek (AGV/FTS)
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Adatközpontok
ELEKTROMOBILITÁS
Áttekintés
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
COMPLETE line
Vállalatunk
Áttekintés
Phoenix Contact Magyarország
Phoenix Contact csoport
Kultúránk és hozzáállásunk
All Electric Society
Megfelelőség
Fenntarthatóság
A Phoenix Contact története
Beszállítók
Karrier
Phoenix Contact, mint munkaadó
Aktuális állásajánlataink
Juttatások
Phoenix Contact jelentkezési folyamata
Események & újdonságok
Áttekintés
Események és szeminárok
Hírek
Szerviz & Támogatás
Áttekintés
Katalógusok és brosúrák
Kapcsolat
PLCnext Community
Tájékoztat
Gyakran ismételt kérdések
Információk a készülékgyártók számára
Konzultáció és tervezés
Ügyfélspecifikus megoldások
Műszaki tervezési adatok a nyomtatott áramköri lapra szerelhető alkatrészekhez
Konfigurátorok
Beszerzés és szállítás
Online szolgáltatások
Adatszolgaltatas
Mintaszolgáltatás
Telepítés és működtetés
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Product Security Incident Response Team
Javítások és visszaküldések
Saját Phoenix Contact oldalak
Bejelentkezés / Regisztráció
A regisztrálás előnyei
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistáim
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
D-URTK - Véglap
D-URTK
-
Véglap
0310020
Véglap, mélység: 41,5 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 72 mm, szín: szürke
Termékrészletek
Expand all
Collapse all
Műszaki adatok
A cikk tulajdonságai
Terméktípus
Lezárófedél
Környezeti feltételek és élettartam
Környezeti feltételek
Környezeti hõmérséklet (üzemi)
-60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)
-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)
-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)
-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)
20 % ... 90 %
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)
30 % ... 70 %
Az anyagok adatai
Szín
szürke (RAL 7042)
Anyag
PA 6.6
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint
V0
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben
-60 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)
130 °C
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)
megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)
megfelelt
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)
megfelelt
Méretek
Szélesség
2,2 mm
Magasság
72 mm
Mélység
41,5 mm
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
0310020
Csomagolási egység
50 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Értékesítési kulcs
BE1Z1X
Termékkulcs
BE1Z1X
GTIN
4017918001056
Tömeg/db (csomagolással)
6 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
5,829 g
Vámtarifaszám
85389099
Származási ország
DE
Besorolások
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
EF3.1 Éghajlatváltozás
CO2e kg
0,026 kg CO2e
Kompatibilis termékek
Expand all
Collapse all
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Segítség a termékhez