A PSI-MOS-DNET... optikai kábeles átviteli rendszerrel a DeviceNet™ és CANopen® felhasználói számára lehetőség adódik az optikai kábelen keresztül megvalósított egyszerű és zavarbiztos hálózatok kiépítésére. A buszvezetékek zárlatai már csak az érintett potenciálszegmensben hatnak. Ez a berendezés általános rendelkezésre állásának javulását jelenti a busztopológia kialakításának nagyobb rugalmassága mellett. Az optikai kábeles technika alkalmazásának köszönhetően leágazó vezetékek, csillag- és fastruktúrák kialakítására van lehetőség. A PSI-MOS-DNET CAN/FO... sorozat 22,5 mm-es, helyoptimalizált készülékei belső backplane-nel rendelkeznek. A maximálisan lehetséges hálózatkiterjedés (rézvezetékek és optikai kábelek összege) alapvetően az alkalmazott adatátviteli sebességtől függ.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
-
Optikai kábeles jelátalakító
2708083
Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával DeviceNet™, CAN, CANopen® számára 800 kbit/s-ig, alapmodul, interfészek: 1 x CAN, 1 x riasztás, 1 x optikai (BFOC), 850 nm, PCF-/üvegszálas kábelhez (multimódusú)
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Médiaátalakító |
Termékcsalád | PSI-MOS |
Alkalmazás | Alapmodul |
MTBF | 299 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
47 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
Galvanikus leválasztás | VCC // CAN |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2 W |
Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC (UL szerint) |
Jellemző áramfelvétel | 100 mA (24 V DC) |
Maximális áramfelvétel | 100 mA |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet |
A kimenet leírása | Hibajelző kimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC |
42 V AC | |
Tartós határáram | 0,46 A |
Tápellátás | |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros kapocs az alapmodulon keresztül |
Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bemeneti bittorzulás | ± 35 % (megengedett) |
Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
Jel | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Adatok: optikai kábel | |
A csatornák száma | 1 |
Min. adóteljesítmény | -17,9 dBm (50/125 µm) |
-14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
-5,1 dBm (200/230 µm) | |
Átviteli hossz 3 dB rendszertartalékkal | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km gyorsszerelő dugasszal) |
4800 m (F-G 50/125 2,5 dB/km csatlakozóval) | |
4200 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km csatlakozóval) | |
Csatlakozási mód | B-FOC (ST®) |
Hullámhossz | 850 nm |
Minimális vételi érzékenység | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Adatátviteli közeg | PCF szál |
Multimódusú üvegszál | |
Adatok: CAN-interfész az ISO/IS 11898 szerint, DeviceNet™, CAN, CANopen® számára | |
Soros átviteli sebesség | ≤ 800 kBit/s |
Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
Átviteli távolság | ≤ 5000 m (az adatsebességtől és az alkalmazott protokolltól függően) |
Lezáró ellenállás | 120 Ω (csatlakoztatható) |
Adatátviteli közeg | Réz |
Fájlformátum/kódolás | Bit stuffing, NRZ |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
Optikai kábel | |
Száltípusok | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF optikai kábel | |
üvegszálra |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
ATEX, optikai kábeles interfész | |
Jelölések | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Tanúsítvány | PTB 06 ATEX 2042 U |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV |
Légköri kisülés | ± 8 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Térerő: | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV (5 kHz) |
Jel | 2 kV (5 kHz) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Bemenet | 0,5 kV (42 Ω) |
Jel | 1 kV (2 Ω) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2708083 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC213 |
Termékkulcs | DNC213 |
GTIN | 4017918943202 |
Tömeg/db (csomagolással) | 200,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 198,2 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | ecade925-421c-43c8-a7af-c1ab25e073ae |
Kompatibilis termékek
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optikai kábel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optikai kábel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfekcionáló szerszám 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Mérőkészülék 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Optikai kábeles toldó 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB buszdugasz 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB buszdugasz 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB buszdugasz 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Optikai kábel-dugasz 2708481
-
SAC-5P-920/... - Busz-rendszervezeték 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB buszdugasz 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB buszdugasz 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB buszdugasz 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB buszdugasz 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Optikai patchkábel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Optikai patchkábel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Optikai patchkábel 2901559
Az Ön előnyei
Maximális adatátviteli sebesség 800 kBit/s, beállítás DIP-kapcsolókkal
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51