MACX MCR-UI-UI-UP-NC - Bemeneti leválasztóerősítő
2811297

Leválasztóerősítő biztonsági galvanikus leválasztással és széles tápfeszültség tartománnyal (24 V ... 230 V AC/DC). Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Alapkonfiguráció (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), csavaros csatlakozás, SIL

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Több mint 1600 jelátalakítás állítható be az előlapi DIP kapcsolókon keresztül
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Analóg leválasztó erősítő szabványos analóg jelek leválasztásához, szűréséhez, erősítéséhez és átalakításához
Konfigurálható be- és kimeneti jelek, ideértve a bipoláris áram- és feszültségjeleket is
Állapotjelzés a tápfeszültség számára
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika
3-utas galvanikus leválasztás
Aktív vagy passzív kimenet