FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2907390
Dugaszolható és szivárgóáram-mentes villámáram-levezető, 1. típus / I. osztály szerint, 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz, kombinált PE és N egy vezetőben (L1, L2, L3, PEN).
Termékrészletek
| Termékcsalád | SEC Family |
| IEC vizsgálati osztály | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 3 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Üzemi áram | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 13 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 106,8 mm |
| Magasság | 95,2 mm |
| Mélység | 74,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 6 TE |
| Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
| Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | L-PEN |
| Hatóirány | 3L-N/PE |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-C) |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 125 A (< 55 °C) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 50 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
| Utánfolyó-áram megszakító képesség, Ifi | 50 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 50 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 2,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 2,5 kV (In mellett) |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 2,5 kV |
| TOV-viselkedés UT-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 760 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 125 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 500 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 528 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-L) | 2500 V |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-G) | 1500 V |
| Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
| Védelmi utak | L-L |
| L-G | |
| Névleges feszültség | 240 V AC |
| 240/415 V AC | |
| Névleges terhelőáram IL | 50 A |
| Energiaelosztó rendszer | Delta |
| Wye | |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| SPD típus | 2CA |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 125 V AC |
| Üzemi áram AC | 1 A AC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 3 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2907390 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1173 |
| Termékkulcs | CL1173 |
| GTIN | 4055626197227 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 183,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 155,58 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - 1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2907391
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
Kompakt kialakítás 1-fázisú I villámvédelmi osztályú alkalmazásokhoz is, a kis helyen nagy levezető-képesség révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51