FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2907388
Dugaszolható és szivárgóáram-mentes villámáram-levezető, 1. típus / I. osztály szerint, 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz, külön N és PE (L1, PE, N).
Termékrészletek
Terméktípus | Kombinált levezető |
Termékcsalád | SEC Family |
IEC vizsgálati osztály | I / II |
T1 / T2 | |
EN típus | T1 / T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-S |
TT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 2 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
Üzemi feszültség | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Üzemi áram | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 18 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 13 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Hiba távjelző érintkező | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
Csavarmenet | M2 |
Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 71,2 mm |
Magasság | 95,2 mm |
Mélység | 74,5 mm |
Osztásegység | 4 TE |
Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Hatóirány | 1L-N & N-PE |
UN névleges feszültség | 240 V AC (TN-S) |
240 V AC (TT) | |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 264 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 264 V AC |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 350 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 125 A (< 55 °C) |
Földelőáram IPE | ≤ 0,01 mA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 100 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), töltés | 25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), töltés | 25 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), töltés | 50 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), fajlagos energia | 2500 kJ/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), áramcsúcsérték Iimp | 100 kA |
Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-N) | 50 kA |
Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
Rövidzár állóság ISCCR | 50 kA |
Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 3 kV |
Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 2,5 kV (In mellett) |
Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 3 kV (In mellett) |
Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (In mellett) |
TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
760 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 125 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 500 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 264 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 350 V AC |
Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
VPR (L-N) névlegesfeszültség-védelem | 1500 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-G) | 1800 V |
Névlegesfeszültség-védelem, VPR (N-G) | 1200 V |
Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
Védelmi utak | L-N |
L-G | |
N-G | |
Névleges feszültség | 240 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 50 A |
Energiaelosztó rendszer | Single phase |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
SPD típus | 2CA |
UL kijelző/távjelzés | |
Üzemi feszültség | 125 V AC |
Üzemi áram AC | 1 A AC |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 40 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 3 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
EN 61643-11 | |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2907388 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1173 |
Termékkulcs | CL1173 |
Katalógus oldalszáma | 41. (C-4-2019) oldal |
GTIN | 4055626196985 |
Tömeg/db (csomagolással) | 762,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 762,4 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | bd36ba96-e4e2-407c-8c4d-bf43103e6470 |
Kompatibilis termékek
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
EML (20XE)R - Jelölőcímke 0803452
-
EML (20XE)R YE - Jelölőcímke 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Jelölőlapok, lapos 0803595
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
FLT-SEC-P-T1-264/50-P - 1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2907391
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2905473
Az Ön előnyei
Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
Kompakt kialakítás 1-fázisú I villámvédelmi osztályú alkalmazásokhoz is, a kis helyen nagy levezető-képesség révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51