Ez a széles körben használt és univerzális krimpelőfogó-típus az olló elvén alapul, és különböző érintkezőtípusokhoz való süllyesztékekkel kapható. Minden keresztmetszetnek megvan a maga süllyesztékfészke. Ezért kifejezetten ügyelni kell a helyes pozícionálásra. A pontos és gyors feldolgozás érdekében a süllyesztékállomások a megfelelő vezető-keresztmetszettel vannak megjelölve.
Préselőbetét (pár), CRIMPFOX-C120-hoz, 10 + 70 mm2-es réz csőkábelsaruhoz, WM krimpforma