Ez a széles körben használt és univerzális krimpelőfogó-típus az olló elvén alapul, és különböző érintkezőtípusokhoz való süllyesztékekkel kapható. Minden keresztmetszetnek megvan a maga süllyesztékfészke. Ezért kifejezetten ügyelni kell a helyes pozícionálásra. A pontos és gyors feldolgozás érdekében a süllyesztékállomások a megfelelő vezető-keresztmetszettel vannak megjelölve.
Krimpelőfogó, érintkezőtípus: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, keresztmetszet min.: 0,14 mm2, keresztmetszet max.: 10 mm2, max. 2 x 4 mm2-es TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elülső bevezetés, préselés: Trapéz krimp, súly 302 g, fekete