Ez a széles körben használt és univerzális krimpelőfogó-típus az olló elvén alapul, és különböző érintkezőtípusokhoz való süllyesztékekkel kapható. Minden keresztmetszetnek megvan a maga süllyesztékfészke. Ezért kifejezetten ügyelni kell a helyes pozícionálásra. A pontos és gyors feldolgozás érdekében a süllyesztékállomások a megfelelő vezető-keresztmetszettel vannak megjelölve.
Krimpelőfogó SUNCLIX Solar 2,5 ... 6 mm2 krimpelt összekötőhöz, oldható kényszerzár, precíz párhuzamos krimpelés, oldalsó bevezetés, B-Crimp, pozicionáló elemmel