CRIMPFOX DUO 16S krimpelőszerszám

Krimpelőszerszám

A CRIMPFOX termékcsaládba tartozó krimpelőszerszámokkal minden érintkezőtípust, pl. az érvéghüvelyeket, a kábelsarukat vagy a koaxiális csatlakozókat professzionálisan és biztonságosan fel lehet dolgozni. A fáradság nélküli munkát a krimpelőszerszámok optimális emelőáttétele és ergonomikus geometriájú fogantyúi is segítik. A beépített kényszerzár hosszú ideig stabil nyomóerőt, ezzel pedig kiváló minőségű, gáztömör krimpelést tesz lehetővé.

Go to Product Detail Page for item 1202877
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó
CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó
1202877

Krimpelőfogó, érintkezés típusa: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, minimális keresztmetszet: 0,14 mm2, maximális keresztmetszet: 16 mm2, TWIN érvéghüvelyekhez 2 x 6 mm2-ig, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elforgatható préselőbetét, oldalsó és homlokoldali bevezetés, krimpelési típus: négyzetes

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű kezelhetőség az ergonomikus fogantyúformáknak köszönhetően
  • Hatékony vezetőfeldolgozás az optimalizált karáttételeknek köszönhetően
  • Megbízható kapcsolatok a hatályos szabványoknak való megfelelés révén
  • Nagyszámú érintkező kiváló minőségű feldolgozása a beépített kényszerzárnak köszönhetően
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén

Professzionális krimpelés

Krimpelőszerszámainkkal Ön is professzionálisan és biztonságosan dolgozhat fel minden szokásos érintkezőtípust, például érvéghüvelyt, kábelsarut vagy koaxiális csatlakozót. Az optimalizált emelőáttétel és az ergonomikus fogantyúalak révén elérhető a hatékony erőátvitel és fáradtságmentes kezelés. Beépített kényszerzárral felszerelt krimpelőfogóink vagy préselőfogóink lehetővé teszik az állandóan kiváló minőségű krimpcsatlakozásokat.

CRIMPFOX – krimpelőszerszámok Sokoldalú és megbízható

Valaki a CRIMPFOX 6 krimpelőfogóval a kezében krimpel egy érvéghüvellyel ellátott vezetőt
Valaki a CRIMPFOX CENTRUS krimpelőfogóval a kezében krimpel egy érvéghüvellyel ellátott vezetőt
Valaki a CRIMPFOX-TC MP-6 krimpelőfogóval a kezében krimpel egy vezetőt
A CRIMPFOX-M krimpelőfogóból valaki eltávolítja a cserélhető süllyesztéket
CRIMPFOX-P SR 6 krimpelőfogó
Valaki a CRIMPFOX 6 krimpelőfogóval a kezében krimpel egy érvéghüvellyel ellátott vezetőt

Ez a széles körben használt és univerzális krimpelőfogó-típus az olló elvén alapul, és különböző érintkezőtípusokhoz való süllyesztékekkel kapható. Minden keresztmetszetnek megvan a maga süllyesztékfészke. Ezért kifejezetten ügyelni kell a helyes pozícionálásra. A pontos és gyors feldolgozás érdekében a süllyesztékállomások a megfelelő vezető-keresztmetszettel vannak megjelölve.

Valaki a CRIMPFOX CENTRUS krimpelőfogóval a kezében krimpel egy érvéghüvellyel ellátott vezetőt

Az önbeálló krimpelőszerszámoknak csak egy behelyezési nyílásuk van, amely a működtetéskor automatikusan a megmunkálandó vezető-keresztmetszethez igazodik. Ennek alapján optimálisan alkalmasak más vezetőszabványokhoz (JIS/AWG) és a TWIN érvéghüvelyekhez is. A speciális mechanizmus lehetővé teszi a négyzetes és hatszögletes krimpeléseket is.

Valaki a CRIMPFOX-TC MP-6 krimpelőfogóval a kezében krimpel egy vezetőt

Az úgynevezett „négycsapos“ krimpelőfogók az univerzális beállítási lehetőségeknek köszönhetően számos esztergált érintkező pontos megmunkálását teszik lehetővé. A digitális kijelző megkönnyíti a krimpelési méretek beállítását. A beépített pozicionálási segédeszköznek köszönhetően az érintkezők pontosan beirányozhatók.

A CRIMPFOX-M krimpelőfogóból valaki eltávolítja a cserélhető süllyesztéket

Az univerzális krimpelőfogókat a krimpelőbetétek gyors, szerszám nélküli cseréje jellemzi. A különböző krimpelő- és présbetétek befogadása helytakarékos, ez minden alkalmazáshoz felhasználható univerzális szerszámmá teszi őket.

CRIMPFOX-P SR 6 krimpelőfogó

A süllyesztékek párhuzamos mozgásának köszönhetően a párhuzamos krimpelőfogók lehetővé teszik a szimmetrikus krimpelési eredményeket. A beépített pozicionáló segédalkatrész gondoskodik az érintkezők pontos beállításáról.

CRIMPFOX DUO A nagyobb rugalmasságért

A CRIMPFOX DUO krimpelőfogó minden esetben használható. A gombnyomással elforgatható süllyeszték lehetővé teszi az érvéghüvelyek elölről vagy oldalról történő befogását. A beépített reteszelés biztonságosan a helyén tartja a süllyesztéket. Ez lehetővé teszi a kényelmes krimpelést még szűk munkaterületeken is, például a közvetlenül a vezérlőszekrénynél végzett vezetékezéskor. A krimpelőfogók az önbeálló mechanizmusnak köszönhetően nagy folyamatbiztonsággal dolgozzák fel a TWIN érvéghüvelyeket is. A 0,14 és 16 mm² közötti nagy keresztmetszet-tartományban az ergonomikus krimpelőszerszámok a kényelmet és a rugalmasságot képviselik.

Többfunkciós krimpelőfogó Egy szerszám, négy funkció

A többfunkciós CRIMPFOX 4 in 1 krimpelőfogóval Ön gyorsan és fáradság nélkül dolgozhatja fel a vezetőket és az érvéghüvelyeket, akár 30%-os időmegtakarítással. Végezzen el egyetlen szerszámmal különféle munkalépéseket: vágás, csupaszolás, sodrás és krimpelés. A hatékonyan kialakított kezelési folyamat révén minden lépést elvégezhet anélkül, hogy a fogót le kellene tennie a kezéből. A 4 fokozatú kényszerzárral felszerelt krimpelőszerszám lehetővé teszi egyenletesen jó minőségű krimpelést. A 0,5 és 2,5 mm² közötti keresztmetszetváltás pár másodperc alatt kényelmesen elvégezhető a szalagáruval feltöltött érvéghüvelytartók cseréjével.

CRIMPFOX brosúra
Önbeálló krimpelőszerszámok

Tudjon meg többet az érvéghüvelyekhez való önbeálló krimpelőfogókról és azok előnyeiről a brosúránkból. Ezenkívül rövid betekintést nyerhet abba is, hogy krimpelőfogóink hogyan válnak be a gyakorlatban, valamint tippeket kaphat az optimális munkaeredmények eléréséhez a vezetőfeldolgozás során.

Letöltés most
A CRIMPFOX DUO 16S krimpelőfogó alkalmazása az elektromos szerelésben