CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunkciós szerszám
1200101

Érvéghüvely-feldolgozó szerszám kényszerzárral, hüvelytartóval, vágó-, csupaszoló-, csavaró- és krimpelőegységgel, DIN 46228-4 szerinti 0,5 mm2 - 2,5 mm2 érvéghüvelyekhez.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Robusztus és hosszú élettartamú és ellenálló műanyagok
és nemesített fémek révén
Többfunkciós préselőfogó a
DIN 46228-4 szerinti érvéghüvelyszalagokhoz
A beépített kényszerzár egyenletes, kiváló minőségű krimpelést biztosít
Akár 30 % időmegtakarítás, hiszen a vezeték-konfekcionálás lépéseit egyetlen szerszámmal lehet elvégezni
A folyamatok fogón való megjelenítése könnyíti a kezelést