Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AI 1,5-8 BK S1 - Érvéghüvely
1200107

Érvéghüvelysor, 1,5 mm2, hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, a DIN 46228-4 szerint, fekete, a feldolgozás eszköze: CRIMPFOX 4 IN 1, 10 sor, soronként 50 hüvely.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek