EML-HT (40X15)R
-
Jelölőcímke magas hőmérséklethez
0800339
Jelölőcímke magas hőmérséklethez, termotranszfer nyomtatóhoz, 60 másodpercen keresztül 300 °C-ig hőálló
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az EML-HT jelölőcímke akrilátfóliából készül, ami rendkívül hőálló. Alkalmazható NYÁK-lapok jelölésére, valamint minden ipari forrasztási eljáráshoz
A -40 °C és 180 °C közötti hőmérséklettartományban tartósan, 300 °C-on 60 másodpercig használható
A THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT színes festékszalagot használva a felirat jól ellenáll a magas hőmérsékletnek és a vegyszereknek
Az EML-HT ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-HT ... jelölőt