EML-D (40X15)R SR
-
Jelölőcímke
1054877
Jelölőcímke, detektálható, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 40 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az EML-D ... öntapadó készülékjelölőket az élelmiszeripari célú vezérlő-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki
Az EML-D folyamatos alumíniumfóliát tartalmaz, ami érzékelhetővé teszi a jelölőcímkét
A nagyon nagy ragasztóerőnek köszönhetően a jelölőcímke durva, strukturált és kis energiájú felületeken is elhelyezhető
A TM-RIBBON 110-EX festékszalaggal használva a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek, agresszív tisztítószereknek, acetonnak és etanolnak
Az anyagot az ISEGA bevizsgálta és élelmiszeripari alkalmazásra engedélyezte