HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Ház
1413430
HEAVYCON ADVANCE lengő készülékház, B24, rozsdamentes acélból készült csavaros reteszeléssel (belső hatlapfejű), tengervízálló alumínium, magasság: 93,7 mm, menettel, 1 x M32 egyenes kábelleágazás, bevonat nélkül, vezetőképes tömítés (EMC tulajdonságok)
Termékrészletek
Általános adatok | HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M érintkezőbetétekhez |
Terméktípus | Készülékház csavaros reteszeléssel |
Elektronikaház típus | Lengő tokozat |
Termékcsalád | HC-ADV |
Alkalmazás | Offshore/EMV |
Kialakítás | B24 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | 1x M32 |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Kábelleágazás | egyenes |
Pg tömszelence | nélkül |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 5 Nm (a lengő csatlakozóház M6-os rögzítőcsavarjaihoz) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 57 mm |
Magasság | 93,7 mm |
Hossz | 152 mm |
Beszerelési méret | |
Szerelőkivágás szélessége | 35 mm |
Szerelőkivágás hossza | 112 mm |
Tömítés anyaga | NBR, vezetőképes |
Készülékház anyaga | Fröccsöntött alumínium, tengervízálló |
Készülékház felületének anyaga | bevonat nélkül |
A zárókengyel anyaga | Rozsdamentes acél |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 óra) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Védettség (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Ütésállóság | IK09 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | 1x M32 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Szerelési útmutató | Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz. |
Rögzítőcsavarok | M6 (5 mm-es belső kulcsnyílású csavarfej) |
Cikkszám | 1413430 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF7APH |
Termékkulcs | AF7APH |
GTIN | 4055626030432 |
Tömeg/db (csomagolással) | 390,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 383,19 g |
Vámtarifaszám | 85389099 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 5,992 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
HC-B-AF - Szerelőperem 1686533
-
HC-B-AF-SET - Szerelőperem 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Védőfedél 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kábel-tömszelence 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kábel-tömszelence 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kábel-tömszelence 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Műanyag lapka 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Műanyag lapka 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Profiltömítés 1409820
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Védőcsöves tömszelence 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Védőcsöves tömszelence 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Védőcsöves tömszelence 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Védőcsöves tömszelence 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Csavarbetét 1208911
-
SF-M BH - Csavarhúzók 1212070
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51