Annak érdekében, hogy a földelőérintkező működése ferde dugaszolás mellett is biztosított legyen, mindkét szerelőperemnek megfelelő elektromos kapcsolattal kell rendelkeznie a fém szerelőfalhoz.
Acéllemez minimális vastagsága: 2,0 mm M4 önmetsző csavarokal való szerelés esetén: furatátmérő 3,6 mm
Cikkszám
1686533
Csomagolási egység
20 Darab
Minimális rendelési mennyiség
20 Darab
Értékesítési kulcs
AF7APZ
Termékkulcs
AF7APZ
Katalógus oldalszáma
596. (C-2-2019) oldal
GTIN
4017918194345
Tömeg/db (csomagolással)
11 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
9,865 g
Vámtarifaszám
85389099
Származási ország
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat