SACC-MCI-M12MSD-4CON - Érintkezőtartó
1440944

Érintkezőtartó, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-pólusú, Csap, egyenes, M12, kódolás: D, Fal előtti szerelés/négyzetes perem, Krimpcsatlakozás, 0,34 mm2

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kényelmes terepi konfekcionálás: készülékcsatlakozó gyors helyszíni szereléshez
Érintkezőtartó, választhatóan szabadon konfekcionálható vagy előkonfekcionált vezetékekkel kapható
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással