UC-TM 8 OG - Jelölő kapcsokhoz
0818373

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, Az egyes lapok száma: 56, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 7,6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UC-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyos Phoenix Contact termékekhez kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt