TMT (EX8)R - Jelölő kapcsokhoz
0803066

Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: reteszelés, bepattintás a lapos táblahoronyba, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 50 m, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 50000 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A TMT feliratozói jelölőket kínálnak mindegyik magas és lapos jelölőhoronnyal ellátott termékhez
Gyors és költséghatékony feliratozás a Phoenix Contact THERMOMARK ... tekercsnyomtatókkal
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A szükséges hossz precíz levágását a termotranszfer nyomtatók vágóegysége végzi el
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TMT ... jelölőt