SP 4/ 7 - Csatlakozó
3042955

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 6 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Gyakorlatias kódolási lehetőség
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva