SP 2,5/ 1-M - Csatlakozó
3043043

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A dugaszokon kábel készülékházak rögzíthetők, lásd a lenti képet
A rugós csatlakozású dugasz közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően egypólusú dugaszelemekből pattintható össze
Az egyénileg konfekcionálható ST-COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják