PP-H 4/ 1-M BU - Csatlakozó
3211964

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint bal csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy felületű feliratozási lehetőség
Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva