DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-64672_B1_B2| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | |||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 24 - 10 | ||
BV
Engedély azonosítója: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40043445| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | |