PP 2,5/11 - Csatlakozó
3211290

Csatlakozó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 11, pólusszám: 11, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI dugaszok minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak