A CGS kábelvezető rendszer a tervezést is leegyszerűsíti, mivel a kábeltömlőkkel ellentétben a kábelvezető rendszer a CAD-rendszerben tervezhető és modellezhető. Ezért a kábelhosszak előre adottak és szintén tervezhetők. A gyors és egyszerű szerelést garantálja a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karima.
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 12 mm, Teljes hossz: 50 m