Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WP-SPIRAL PU C HF 17 - Védőtömlő
3240858

Védőtömlő, anyag: PU, spirál: PUR köpenyes rugóacél, UV-álló: nem, hajlékony, védettség: IP68, szín: kék, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V2, belső átmérő: 13 mm, Teljes hossz: 10 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek