Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 29 mm, Teljes hossz: 25 m
Védőtömlők
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 23 mm, Teljes hossz: 50 m
Védőtömlő, anyag: Acél, horganyzott, védettség: IP40, szín: ezüstszínű, belső átmérő: 14 mm, Teljes hossz: 10 m
Védőtömlő, anyag: Acél, horganyzott, védettség: IP40, szín: ezüstszínű, belső átmérő: 18 mm, Teljes hossz: 10 m
Védőtömlő, anyag: Acél, horganyzott, védettség: IP40, szín: ezüstszínű, belső átmérő: 11 mm, Teljes hossz: 10 m
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 36 mm, Teljes hossz: 25 m
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 36 mm, Teljes hossz: 25 m
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 12 mm, Teljes hossz: 50 m
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, belső átmérő: 16,5 mm, Teljes hossz: 50 m
Védőtömlő, anyag: PA 6, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP68, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 29 mm, Teljes hossz: 25 m