Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A kábelvezetés és a kábelvédelem garantálja a rendet és a biztonságot

Kábelvezetés és kábelvédelem

Az áttekinthető és strukturált kábelvezetéshez különböző kábelcsatornák, kábelvezető rendszerek és kábelkötözők kaphatók nálunk. Annak érdekében, hogy Ön a kábeleit többletvédelemmel láthassa el a külső behatások, pl. az időjárási körülmények ellen, alkalmazzon különböző kábelmegóvó védőtömlőket. Ezzel a kábelvezetés során megnövelheti az áttekinthetőséget és a biztonságot is.

Önnek nyújtott előnyök

  • Áttekinthető és strukturált kábelvezetés
  • Időmegtakarítás az egyszerű és rugalmas szerelés révén
  • Megbízható védelem a külső behatások ellen
  • Minden követelményhez megfelelő megoldást kínálunk a széles termékválasztéknak köszönhetően
  • Minden szektorban és iparágban alkalmazható a sokféle engedélynek köszönhetően

Kábelvezető rendszer a strukturált kábelvezetéshez

A CGS kábelvezető rendszer alkalmas a kapcsolószekrény ajtajához vagy az elfordítható szerelőlaphoz történő átlátható és strukturált kábelvezetésre. Egy egyszerű forgatókarnak köszönhetően a vezetők és kábelek a kapcsolószekrény nyitásakor és zárásakor nem törnek meg és nem szorulnak be.

CGS kábelvezető szerelése
Fáradság nélküli kábelfektetés a CGS kábelvezető rendszerrel
A kábelvezető rendszer húzó tehermentesítése
CGS kábelvezető szerelése

A CGS kábelvezető rendszer a tervezést is leegyszerűsíti, mivel a kábeltömlőkkel ellentétben a kábelvezető rendszer a CAD-rendszerben tervezhető és modellezhető. Ezért a kábelhosszak előre adottak és szintén tervezhetők. A gyors és egyszerű szerelést garantálja a beépített, húzó tehermentesítéssel ellátott karima.

Fáradság nélküli kábelfektetés a CGS kábelvezető rendszerrel

A CGS kábelvezető rendszerrel időt lehet megtakarítani a kábelek fektetésekor. A szabadalmaztatott forgócsuklók egyszerűen és gyorsan kinyithatók, így az előkonfekcionált kábeleket szerszám nélkül lehet átvezetni rajtuk, akár utólag is. A max. 100 x 1,5 mm²-es vezetőket egyetlen CGS vezetőrendszerrel lehet a kapcsolószekrény ajtajáig vezetni.

A kábelvezető rendszer húzó tehermentesítése

A kábelvezető rendszer beépített húzó tehermentesítőjét hagyományos kábelkötegelőkkel lehet rögzíteni. További húzó tehermentesítésre nincs szükség. A kábelvezető rendszert standard vezetékek alkalmazásához terveztük. Ezt a nagy hajlítási sugárral és a definiált mozgatással értük el. A vizsgálat során a CGS rendszert 100 x 1,5 mm²-es vezetékekkel (H05Z-K), valamint adatvezetékekkel (Ethernet kábel, Cat. 5) szereltük fel, és 2000-szer mozgattuk ide-oda. Ezután az ereken semmiféle károsodást nem tapasztaltunk.

Kábelcsatornák az áttekinthető kábelvezetésért

Rendteremtés kábelvezetéssel

Kábelcsatornák az áttekinthető kábelvezetésért

A vezetékező csatornák segítségével rendet lehet tenni a kapcsolószekrényben. A kapcsolószekrényben elhelyezett különböző alkatrészek összekötéséhez nagyszámú kábelre és vezetőre van szükség. Abból a célból, hogy a szerelőknek mégis továbbra is jó áttekintésük legyen, és minden csatlakozási pontot probléma nélkül elérjenek, a kábelcsatornák segítenek rendben és áttekinthetően tartani a kapcsolószekrényt.

A lefektetett vezetők biztonságos rögzítése huzaltartó kapcsokkal
Lamella formájú kábelcsatorna-felépítés
Levehető kábelcsatornafedél
Helyhez kötött profilvágók
Vezetékcsatorna-olló
A lefektetett vezetők biztonságos rögzítése huzaltartó kapcsokkal

A perforált univerzális huzaltartó kapcsok lehetővé teszik a vezetők és kábelek biztonságos rögzítését a vezetékező csatornában. Szükség esetén a kapcsokat egyszerűen rá kell pattintani oldalról a falakra.

Lamella formájú kábelcsatorna-felépítés

A lamella formájú vezetékcsatornafalak könnyen kitörhetők. Ez lehetővé teszi a nagyobb keresztmetszetű vezetők és az előre összeszerelt kábelek és vezetékek kényelmes vezetését.

Levehető kábelcsatornafedél

A kábelcsatornák oldalainak széles, letompított fejei könnyű szerelést tesznek lehetővé, és garantálják a fedél tökéletes tartását. Ha utólag még vezetőket és kábeleket kell lefektetni, akkor a fedél gyorsan és egyszerűen eltávolítható.

Helyhez kötött profilvágók

Helyhez kötött profilvágóinkkal Ön is gyorsan, erőtakarékos módon és pontosan vághat sokféle vezetékező csatornát. A hossz kényelmesen beállítható egy ütközővel. A mérősín gravírozott milliméter/hüvelyk beosztású része robusztus és hosszú ideig jól leolvasható. Ezenkívül a munkahely tisztasága és biztonsága is fenntartható, mivel a kábelcsatorna-vágók lehetővé teszik a forgács- és sorjamentes elválasztást. Az utómunkák, például a fűrészelés utáni sorjázás kiküszöbölése további időt takarít meg.

Ugrás a profilvágóinkhoz
Vezetékcsatorna-olló

A CUTFOX-CD vezetékcsatorna-ollóval nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem forgácsmentesen és utómunkák nélkül lehet vágni. Az optimális karáttétel és a különleges élgeometria kényelmes és fáradságtól mentes használatot tesz lehetővé.

Ugrás a kábelcsatorna-ollóhoz
Kábelvédő rendszerek

Kábelvédő rendszerek

Védőtömlők a kábelek megvédésére

A műanyag és fém védőtömlők széles választéka megbízható megoldásokat kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz – akár IP69K védettségig. A védőtömlők a kábelek védelmére szolgálnak, és lehetővé teszik a kábelek egyszerű kötegelését. Ezen túlmenően a kábelvédők hozzájuk illő tömszelencékkel is el vannak látva a nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz és a készülékház-furatokhoz. A széles körű engedélyeknek köszönhetően a tömlők minden szektorban és iparágban használhatók.

Védőtömlő-tömszelencék
Műanyag tömlők
PVC és PU tömlők
Fémtömlők
Spiráltömlők
Hegesztőrobot védőtömlőkkel
Védőtömlő-tömszelencék

A Phoenix Contact a kábeltömszelencéken kívül védőtömlőkhöz is kínál tömszelencéket a szerszám nélküli gyors szereléshez – rezgésálló, automatikus reteszeléssel. Ezek metrikus vagy Pg menettel, egyenes vagy döntött kivitelben, műanyagból vagy rozsdamentes acélból készülnek.

Műanyag tömlők

A műanyag tömlők ellenállnak az olajoknak, savaknak és oldószereknek. A felhasznált anyagok szilikon-, halogén- és kadmiummentesek, egészen az IP69K védettségig és a V0 éghetőségi osztályig kaphatók.

PVC és PU tömlők

A puha PVC- vagy PU-bevonatú rugós huzaltekercsekkel ellátott műanyag tömlők rendkívül rugalmasak, nagyon robusztusak és a szélsőséges környezeti hatások széles skálájával szemben védettek. A PU tömlők ellenállnak az olajnak és a benzinnek, továbbá szilikon-, halogén- és kadmiummentesek.

Fémtömlők

A horganyzott acélból vagy rozsdamentes acélból készült fémtömlők vízállók és időjárásállók. Az EN 60079-14 és az EN 61241-14 szabványnak megfelelően Ex területeken is használhatók.

Spiráltömlők

A vezetékek és vezetők egyszerű kötegelésére és vezetésére szolgáló spiráltömlők védelmet kínálnak a kisebb mechanikai igénybevételekkel szemben. Egyszerű módon lehet őket utólag felszerelni, az egyes vezetékeket és vezetőket tetszőleges helyen ki lehet vezetni.

Hegesztőrobot védőtömlőkkel

A Phoenix Contact kábelvédő rendszerei még szélsőséges körülmények között is abszolút biztonságot nyújtanak, és megfelelnek az összes szükséges szabványnak. Nehezen lángra gyulladó, vegyszerálló és robbanásvédett változatok kaphatók az Ön igényeinek megfelelően.

Műanyag kábelkötegelők

Kábelkötegelők

Kábelkötegelők

A kábelkötegelőkkel gyorsan és egyszerűen lehet kötegelni a kábeleket és a vezetőket. A műanyagból készült standard kábelkötegelők mellett a termékválaszték speciális kábelkötegelőket is tartalmaz nagy hőmérsékletekhez, valamint UV- és időjárásállóságot megkövetelő alkalmazásokhoz. Agresszív környezeti feltételekhez rozsdamentes acél kábelkötözők is kaphatók. Mindezeken felül detektálható kábelkötözők is kaphatók, speciálisan az élelmiszeripar, a vegyipar és a gyógyszeripar számára.

Kábelkötegelés (nem oldható)
Kábelkötegelők (oldható)
Kábelkötegelők rögzítőszemmel
Kábelkötegelő aljzatok
Összesodorható kábelrögzítők
Kábelkötegelés (nem oldható)

Az egyszerű kábelkötegelők különböző anyagokban és méretekben kaphatók. Használja Ön is a kötegelőket kábelkorbácsok vagy egyes kábelek hosszú távú kötegeléséhez és rögzítéséhez. A kábelkötegelők PA 6.6 műanyag, illetve 1.4401 / AISI 316 vagy 1.4301 / AISI 304 rozsdamentes acél kivitelben kaphatók. A változatok a modelltől függően a húzószilárdság, a hőmérséklet-tartomány vagy az UV-ellenállás tekintetében különböznek.

Kábelkötegelők (oldható)

A PA 6.6 műanyag kábelkötegelők 200, 250 és 350 mm hosszúságban, kioldható változatban is kaphatók. Az oldható kábelkötegelők különösen alkalmasak kábelkorbácsok vagy egyes kábelek ideiglenes kötegelésére és rögzítésére. Az ideiglenes kötegelés mellett ezek a kötegelők hosszú távú kötegelésre is alkalmasak.

Kábelkötegelők rögzítőszemmel

A PA 6.6 műanyagból készült, rögzítőszemmel ellátott kábelkötegelők elsősorban kábelek és kábelkorbácsok rögzítésére alkalmasak. A kötözőket a kötegelés után egy csavar segítségével bármilyen helyzetben rögzíteni lehet. Ez azt jelenti, hogy a rögzítés nem függ a környezettől vagy a speciális tartozékoktól.

Kábelkötegelő aljzatok

A kábelkötegelő aljzatokkal a kábelek és kábelkötegek a legkülönbözőbb helyeken egyszerűen rögzíthetők. A kábelkötegelő aljzatok különböző szerelési módokhoz és furatméretekhez kaphatók.

Összesodorható kábelrögzítők

Az összesodorható kábelrögzítők alkalmasak egyes kábelek és kábelkorbácsok gyors kötegelésére. A kábelkötegelőktől eltérően az összesodorható kábelrögzítők gyorsan és egyszerűen nyithatók és zárhatók. Ez megkönnyíti kábelek eltávolítását és újak hozzáadását. Az összesodorható kábelrögzítők hátránya a statikus kialakítás. Az összesodorható kábelrögzítők az átmérőjük és a sodrószerkezet miatt egy bizonyos átmérőhöz vannak kötve.

Termékbrosúra
Kapcsolószekrény-tartozékok

Fedezze fel a termékbrosúrában a kapcsolószekrények tartozékainak termékválasztékát. A tartozékokkal gondoskodni lehet a védelemről és a rendről a kapcsolószekrényben és annak környezetében. Ezenkívül az egyszerű karbantartást, szervizelést és diagnosztikát csatlakozóaljzatok és a szervizinterfészek is segítik.

A brosúra letöltése
Kapcsolószekrény különböző kapcsolószekrény-tartozékokkal