Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WCC 64 - Kábelbilincs
3240261

Kábelbilincs, profilsínhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kábelbilincsek húzó tehermentesítésre szolgálnak
A halogénmentes műanyag tartók olyan kialakításúak, hogy a vezetők egyidejű védelme mellett optimális rögzítést is biztosítanak
Az akár 64  mm-es átmérőjű egyedi vagy kötegelt kábelek így egyszerűen és biztonságosan fektethetők