E-WML 14 (38X19)R - Kábeltekercs-címke
1199683

Kábeltekercs-címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.WRAP, kábelátmérő-tartomány: 6,1 ... 14,2 mm, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2450, szövegmező magassága: 19,1 mm, szövegmező szélessége: 38,1 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bel- és kültéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Az automatikus tekercselésnek köszönhetően buborék nélkül feszül a kábelre
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez