WMTB HF (40X12)R DBU - Kábeljelölő
0802991

Kábeljelölő, Tekercs, sötétkék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, Az egyes lapok száma: 1000, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A WMTB HF... vezeték- és kábeljelölés bel- és kültéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére szolgálnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A jelölők halogénmentes anyagból készülnek
A rendkívül rugalmas anyag illeszkedik a veztőhöz és a kábelhez