A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 5-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12, kódolás: K, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, váltakozó áramhoz 16 A/690 V-ig