A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PP-EPDM halogénmentes, szürke RAL 7035, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 3 m, Higiénikus kialakítás, nemesacél recés csavarral