A konfekcionált, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es dugaszolható csatlakozók biztonságos, szerszám nélküli dugaszolást tesznek lehetővé. Ez garantálja az egyszerű, időtakarékos telepítést szűkös helyviszonyok mellett és nagy kábelezési sűrűség esetén is.
Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: L, a Aljzat egyenes M12, kódolás: L, kábelhossz: 0,3 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig